Компания Camozzi нацелена на повышение качества жизни людей путем постоянного улучшения экологических, экономических, социальных и моральных показателей. При устойчивой экономике наши ресурсы не используются быстрее, чем природа может восстановить их, при этом доходы распределяются справедливо.
Концепция устойчивого развития стала одной из основных движущих идей для нового поколения изделий и бизнес-процессов и представляет собой мощную, развивающую инновации, платформу.
Экологическая устойчивость нацелена на минимальное использование материалов и энергии, насколько это возможно, при производстве наших изделий и на удержание выбросов на низком, предельно возможном уровне. В то же время, наши изделия могут помочь нашим клиентам сберегать ресурсы и экономить энергию. При экологически устойчивом процессе развития выполняется сравнение общих жизненных циклов изделий или производственных процессов по этапам «от идеи до утилизации» и включает в себя анализ влияния изделий на окружающую среду.
Социальная ответственность корпорации является ключевым фактором успеха при достижении устойчивого прогресса. Социальная ответственность – это способ, которым компания управляет своим бизнесом для создания общего положительного вклада для общества, следуя четко определенным моральным и социальным нормам.
- Защита климата
- Производство возобновляемой энергии
- Эффективное энергопользование
- Нулевой цикл продукта KM
- Будущие технологии
- Устойчивое развитие благодаря инновациям
- Мехатроника
- Миниатюризация
- Встраиваемые системы
- Альтернативные материалы

Управление процессами изменения климата становится важным фактором для достижения успеха в будущем. Степень выделения углерода в течение жизненного цикла изделия может стать важным фактором в достижении конкурентного преимущества на рынке.
Большая часть энергии, необходимой для работы нашего главного производственного предприятия, добывается в результате переработки солнечной энергии, поступающей от современной фотогальванической энергосистемы.
Устойчивое развитие с технологиями будущего
- Примеры исследований и разработок
- Электропневматический минираспределитель прямого действия Серии K8
- Пропорциональный микрорегулятор давления Серии K8Р
- Сверхлегкий высококомпактный пневматический остров Серии F
- Сервораспределители Серии LR
Энергоэффективность: сегодня уже достижима экономия в 30% благодаря сочетанию
- Эффективных компонентов и установок системы
- Оптимизированного использования с помощью средств автоматизации
- Контролю и обслуживанию