50 años de servicio a nuestros clientes                                                                                                                  

Fundada en 1964, Camozzi Automation emprendió un viaje en continua evolución que, en unos pocos años, vio cómo la empresa se convertía en un proveedor líder de soluciones industriales en automatización.      

La inversión continua ha permitido a la empresa establecer y consolidar su presencia internacional, así como ampliar su oferta de productos. Hoy, esta incluye soluciones para la automatización industrial, componentes y sistemas para el control de fluidos líquidos y gaseosos, y aplicaciones específicas para la industria del transporte.

ACERCA DE CAMOZZI AUTOMATION
DIVISIONES
7
Centros de producción
1700
Empleados
The Growth
215M
Facturación
8%
Finanzas
7%
Investigación y Desarrollo
RED GLOBAL
85%
Exportación
25
Filiales
50
Distribuidores
RED GLOBAL
Camozzi Automation investiga continuamente en su red global de negocios. En la actualidad, la empresa tiene presencia en más de 75 países de todo el mundo, incluidas 24 filiales y centros de servicio, así como una extensa red de distribuidores exclusivos.