Фитинги Camozzi Серии 9000 C-Truck специально разработаны для коммутации полиамидных трубопроводов в пневматических тормозных системах коммерческого транспорта.
Конструкция фитингов соответствует всем требованиям, предъявляемым к соединениям, применяемым в тормозных системах, обеспечивает высоконадежное герметичное соединение с трубкой, безупречную ремонтопригодность, позволяя производить замену трубки без разборки и снятия фитинга при помощи специального ключа. Корпус фитинга изготовлен из латуни обладающей высокой стойкостью к коррозии. Защитный колпачок, изготовленный из специальной резины, стойкой к маслу и бензину, обеспечивает защиту цанги фитинга от влаги и грязи.
Фитинги рассчитаны для работы в диапазоне температур от -50° до +100°C и рабочем давлении до 16 бар (в зависимости от характеристик трубопровода). Максимальное рабочее давление составляет 32 бара.
Фитинги соответствуют требованиям следующих стандартов:
DIN 74324:1996,
DIN EN ISO 9227:2006,
DIN EN 60068-2-6:1996,
ГОСТ 4364-81 (разд. 2) и ГОСТ Р 51190-98 (разд. 5), что подтверждено сертификатом соответствия TUV и РОСС.