Научно-учебный центр Camozzi в Украине
Следующие семинары в Киеве

Компания Камоцци обладает уникальными знаниями в области применения промышленной пневматики. Мы заботимся о технической поддержке продукции и готовы делиться своим опытом. В структуру Камоцци в Украине входят два научно-учебных центра, в которых регулярно проводятся учебные семинары на тему «Пневматические приводы и средства автоматизации». Семинары отличаются практической направленностью, рассчитаны на специалистов промышленных предприятий и предусматривают глубокое изучение вопросов, связанных с проектированием, функционированием, наладкой и обслуживанием пневматических систем промышленного оборудования. 

Для того, чтобы принять участие в семинарах, проводимых научно-учебным центром Камоцци, необходимо направить заявку со следующей информацией: 

» Название и адрес предприятия; 

» Фамилия, имя, отчество руководителя или фамилия, имя, отчество и должность лица, в адрес которого от компании Камоцци будет направлено письмо с приглашением для участия в семинаре; 

» Фамилия, имя, отчество, должность и контактный телефон желающего учиться. 

Слушатели, принятые в группу, получают подтверждение об участии в семинаре за одну неделю до начала занятий. По окончании курсов слушателям выдается свидетельство установленного образца. 

По вопросам участия в семинаре, пожалуйста, обращайтесь по e-mail: 
didactic@camozzi.ua или по телефону: +38 (044) 536 95 20 
Контактное лицо: Рафальская Наталья.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Современная пневмоавтоматика промышленных предприятий

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ (6 ЧАСОВ)

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ ХОЛДИНГА «КАМОЦЦИ»
• ТИПОВАЯ СТРУКТУРА, РАЗНОВИДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПНЕВМОПРИВОДОВ
• ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПНЕВМОСИСТЕМ
• ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ
• ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДИЛИТЕЛИ ПНЕВМОПРИВОДОВ
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПНЕВМОПРИВОДОВ
• ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ ПО СКОРОСТИ И ПОЛОЖЕНИЮ»
• ПРЯМОЕ И НЕПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВТОРОЙ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ (6 ЧАСОВ)

• ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ ПНЕВМОПРИВОДОВ И МОНТАЖ ПНЕВМОЦИЛИНДРОВ
• ФИТИНГИ И ТРУБКИ КАМОЦЦИ
• ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПНЕВМОСИСТЕМАХ
• ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ»
• ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМОПРИВОДОВ, УПРАВЛЯЕМЫХ ПО ВРЕМЕНИ И ДАВЛЕНИЮ»
• УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА. ВЛАГО- И МАСЛООТДЕЛЕНИЕ, ОСУШКА, ФИЛЬТРАЦИЯ, СМАЗКА

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ (6 ЧАСОВ)

• УПРАВЛЕНИЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРАМИ ПО ВРЕМЕНИ И ДАВЛЕНИЮ. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ И ВСТРЯХИВАТЕЛИ
• ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА. ПРИСОСКИ, ЭЖЕКТОРЫ, РЕЛЕ ВАКУУМА И ДАВЛЕНИЯ
• ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ ER
• ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА

Программа курса:

  1. Типы компрессоров. Производство сжатого воздуха. Анализ расходов. Физика.
  2. Базовые решения по промышленным блокам подготовки воздуха.
  3. Конструкция и компановка местных блоков подготовки воздуха. Бустеры (усилители давления).
  4. Элементная база пневмоприводов (пневмоцилиндры, схваты, амортизаторы).
  5. Конструкция пневмораспределителей.
  6. Основы схемотехники. Условные обозначения пневматики и электрики.
  7. Использование герконовых датчиков и датчиков Холла в приводах с электропневматическим управлением.
  8. Методы регулирования скорости движения пневмоцилиндров, конструкция дросселей, клапанов, вентилей.
  9. Настройка оптимальных режимов работы пневмоприводов. Изучение основных способов, управления пневмоприводов с пневмотаймерами. Ручное, полуавтоматическое и автоматическое управление.
  10. Реализация логики при управлении электропневматическими приводами.
  11. Методика выбора базы элементов вакуумных систем (эжекторы, присоски, вакуумные фильтры и принадлежности).
  12. Трубопроводная запорно-регулирующая арматура поставляемая Camozzi.
Электропневматические средства автоматизации

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Электропневматические средства автоматизации»

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ (6 ЧАСОВ)

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ ХОЛДИНГА «КАМОЦЦИ»

• ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ «КАМОЦЦИ». ТИПОВАЯ СТРУКТУРА, ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

• ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ В СИСТЕМЕ ПРИВОДА. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ СХЕМ РАБОТЫ ПРИВОДОВ ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ.

• АВТОМАТИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ БЕСКОНТАКТНЫХ СИСТЕМ СЛЕЖЕНИЯ «КАМОЦЦИ» ДАТЧИКИ В РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНЫХ СХЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ.

• УПРАВЛЕНИЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ.

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 «РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОПРИВОДАМИ НА СТЕНДАХ «КАМОЦЦИ». ПРЯМОЕ И НЕПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДАМИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РУЧНОГО, ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО И АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМОВ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ.

• ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА.

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 «РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДАМИ. КОНТРОЛЬ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ ЭЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА».

ВТОРОЙ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ (6 ЧАСОВ)

• ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ SWDN, SWCN.

• КОНСТРУКЦИИ МЕХАНИЗМОВ СХВАТОВ. 
ЗАДАЧИ ПОЭЛЕМЕНТНОГО ПОДБОРА ПО КАТОЛОГУ «КАМОЦЦИ».

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ ПРИВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОДЕМПФЕРА, ГИДРОАМОРТИЗАТОРА, ФРИКЦИОННОГО ТОРМОЗА.

• УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ (S7-200).

• ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 «РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ програм ПЛК (S7-200, LAD) ЭЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА, УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ. СИСТЕМА АВТОКОЛЕБАНИЙ».

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА «РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНІХ РЕШЕНИЙ ПО ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛК».

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ (6 ЧАСОВ)

• ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ ER.

• ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НА БАЗЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ К8.

• БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОЗДУХА. 
БЛОКИ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА «КАМОЦЦИ».

• ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 «РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНЫХ СХЕМ ПНЕВМОПРИВОДА, УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ. СИСТЕМА АВТОКОЛЕБАНИЙ НА ОСНОВЕ ТАЙМЕРА».

• ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА КАМОЦЦИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИГУРАТОРА.

• ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА ПОСТАВЛЯЕМАЯ «КАМОЦЦИ».

• ПРЕЦИЗИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ PR.

Книга «Пневматика для всех»
Вышло в свет красочное издание новой дидактики Camozzi «Пневматика для всех»!

Глава 1 – Физика 
Глава 2 – Подготовка воздуха 
Глава 3 – Цилиндры 
Глава 4 – Распределители 
Глава 5 – Схемотехника 
Глава 6 – Электропневматика

Книга написана на основании итальянского дидактического пособия «Pneumatic Automation» и рассчитана на всех энтузиастов, не равнодушных к технике, реализующей c помощью воздуха управляемое Движение. Её материал будет особенно полезен специалистам промышленности, занятых разработкой и эксплуатацией пневматических приводов и систем, а также студентам профильных колледжей и технических вузов.

В книге представлены физические основы функционирования пневмосистем, описаны конструктивные особенности современных пневмокомпонентов, подробно рассмотрена структура привода, и приведена методика синтеза его силовой части, начиная от изучения свойств объектов движения и заканчивая выбором элементов привода, компрессорных станций и магистралей питания. В пособии большое внимание уделено организации систем управления приводами, построенных на законах булевой алгебры и реализованных на пневмомеханических логических элементах или на релейных электротехнических устройствах.