Система менеджмента качества

О качестве говорят все. Мы же предпочитаем говорить о множестве компонентов, работающих совместно и создающих именно ту систему качества, которая обеспечивает наилучшие показатели не только конечной продукции, но и всех стадий процесса коммерческой деятельности.

В 2009 году компания Камоцци получила от органа по сертификации систем управления ГП "Крымстандартметрология" сертификат на систему управления качеством, соответствующего требованиям ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Технического регламента по электромагнитной совместимости оборудования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Технического регламента низковольтного электрооборудования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Технического регламента безопасности машин

 

 

 

Сертификаты соответствия

Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине

Добровольная сертификация

Пневмоцилиндры (Италия)

Пневмоцилиндры (Украина)

Пневмоприводы дверей транспортных средств

Блоки подготовки воздуха

Контроллеры и пульты управления (Италия)

Контроллеры и пульты управления (Украина)

Запорно-регулирующая арматура. Клапаны серий VF, VMP, VMC

Запорно-регулирующая арматура. Шиберные задвижки серий A, C, L, GL

Запорно-регулирующая арматура. Затворы серии 3227, клапаны серии HP

Запорно-регулирующая арматура. Краны шаровые серии RV, затворы серии BW

Запорно-регулирующая арматура. Затворы серии SVA

Запорно-регулирующая арматура. Краны шаровые серия A202

Запорно-регулирующая арматура. Клапаны серий CFB, 18010, 18510, 5946

Запорно-регулирующая арматура. Клапаны серий VL, VD, KD, KA, TM

Запорно-регулирующая арматура. Краны шаровые серии S90, S93

Запорно-регулирующая арматура. Клапаны серий TF, TI, TS, TE

Запорно-регулирующая арматура. Краны шаровые серий XS93, V2E, V3X, V3MH, 3WAYL; клапаны поворотные VTP

Фитинги медные. Серии 1000, 2000, S2000, 5000, 5000L, 5000LT, 6000micro, 6000, 9000 C-truck

Фитинги из нержавеющей стали. Серии X6000, X2000

Фитинги пластиковые. Серия 7000