Новинки продукции
ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИЯ DRCS

Драйверы серии DRCS выполнены в компактном корпусе одного типоразмера, созданы специально для всех малых и средних шаговых двигателей Camozzi. Они позволяют управлять двухфазными шаговыми двигателями в режиме микрошага. Драйверы имеют функцию определения резонансной частоты двигателей для повышения эффективности управления.

Микрорегуляторы давления Серия ТС

Особенности:

Рабочее давление до макс. 4 бар
Доступно картриджное исполнение
Доступно кислородное исполнение
Доступно исполнение 0…0,5 бара
Непрецизионные

Миниатюрные датчики и реле вакуума и высокого давления Серий SWMN

Благодаря компактным размерам, датчики и реле вакуума / давления Серии SWMN могут быть установлены непосредственно в точке аналогового измерения или релейного определения вакуума / давления систем управления.

Уменьшенный вес (всего 50 грамм с кабелем длиной 2 метра) и надежная конструкция позволяют устанавливать датчики и реле на системы, движущиеся с высокими ускорениями.
Четыре типа присоединения обеспечивают высокую гибкость подключения, гарантируя простую интеграцию внутри любой машины или пневматического шкафа.

Выбор электрического выходного сигнала: аналоговый 1…5 В, дискетный PNP 3-проводной и Н.З. и Н.Р. 2-проводной.

Выбор диапазона измерения: 0…10 бар, 0…6 бар, -1…0 бар, -1…4 бара.

Выбор пневматического подсоединения: М5, G1/8, Ø4 мм, Ø6 мм.