УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Компоненты и интегрированные системы для применения в упаковочной промышленности
ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПИЩЕВОЙ И УПАКОВОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Требования пищевой и упаковочной промышленности развиваются быстрыми темпами, клиенты требуют все более высоких уровней персонализации, эффективности и гибкости от своего оборудования.

Camozzi откликнулась на эту потребность созданием C_Packaging – специализированного подразделения, объединяющего инженеров и менеджеров по развитию бизнеса, работающих в сотрудничестве с заказчиками для разработки передовых решений, которые оптимизируют все аспекты во время эксплуатации оборудования.

Обладая более чем 50- летним опытом работы в отрасли и возможностью предоставить передовые технологии управления приводами и потоками, Camozzi имеет уникальную возможность предложить своим клиентам решения, которые повысят эффективность и результативность их систем автоматизации.

ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И ОБРАБОТКИ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА.

Каждая операция на упаковочной линии имеет разные требования, которые лучше всего удовлетворяются с помощью конкретного технологического подхода, будь то подход на основе пневматики или электрики или их объединения.

Пневматическая технология широко используется в упаковочных машинах, поскольку она обычно более чистая, легкая, надежная и компактная, по сравнению с другими технологиями приводов. Электромеханический привод дополняет пневматический, так как он обеспечивает больший контроль за положением оси, скоростью и ускорением. Ассортимент стандартных продуктов Camozzi включает эффективные, надежные и рациональные решения, которые могут работать в сложных условиях окружающей среды.

Camozzi также может поставлять более сложные, интеллектуальные и адаптированные системы, которые могут повысить производительность и уменьшить время настройки и время цикла автоматизированного оборудования.

ПРОЦЕСС И ВНУТРЕННЯЯ УПАКОВКА
  • ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА
  • НАПОЛНИТЕЛИ И ДОЗИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
  • FFS
  • МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ВТОРИЧНАЯ УПАКОВКА
  • МАШИНЫ ДЛЯ СБОРКИ КАРТОННОЙ ТАРЫ
  • УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
  • ЗАПАИВАЮЩИЕ МАШИНЫ
  • ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
ТРЕТИЧНАЯ УПАКОВКА
  • УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
  • ПАЛЛЕТИЗАТОРЫ
  • ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
  • МАШИНЫ ДЛЯ УПАКОВКИ В КАРТОН