50 лет обслуживания наших клиентов                                                                                                             

Компания Camozzi Automation с момента своего основания в 1964 г. ступила на путь развития, который, всего за несколько лет, превратил ее в ведущего поставщика промышленных решений  в области автоматизации.                  

Текущие инвестиции позволили компании построить и упрочить свое международное присутствие и расширить предложение своих продуктов. Сегодня оно включает решения по промышленной автоматизации, компонентам и системам контроля жидкой и газообразной среды, и применения, посвященные транспортной отрасли.

О КОМПАНИИ CAMOZZI AUTOMATION
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
7
Производственные площадки
1700
Служащие
ИНВЕСТИЦИИ
215M
Оборот
8%
Финансы
7%
Исследования и Развитие
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ
85%
Экспорт
25
Дочерние предприятия
50
Дистрибьюторы
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ
Camozzi Automation постоянно инвестирует в свою глобальную сеть предприятий. Сегодня компания присутствует в более чем 75 странах по всему миру, включая 24 дочерних предприятия и сервисных центра и обширную сеть эксклюзивных дистрибьюторов.