MOTION
Flexibiliteit en precisie

Camozzi biedt een compleet assortiment actuators aan met mini-cilinders en ISO-profielcilinders. Innovatieve opties zijn onder meer compacte cilinders, roestvrijstalen geleide cilinders, stangloze cilinders, roterende  actuators, producten geïntegreerd met positie-omvormers en producten voor het transport.

En om het assortiment te vervolledigen sensoren, geleiders, remmen, glijstangen, schokdempers, bevestigingsaccessoires en alle gereedschappen die u nodig hebt om een pneumatisch circuit te optimaliseren.

CONTROL
Een innovatieve technologie

Een innovatieve technologie voor de Besturingselementen, die het hart van het pneumatisch circuit zijn en een enorm impact hebben op precisie en betrouwbaarheid.

Camozzi garandeert de hoogste niveaus van kwaliteit en efficiëntie wat de pneumatische circuits betreft, met een uitgebreid assortiment pneumatische kleppen, elektromagnetische kleppen en ventieleilanden, verkrijgbaar in verschillende maten en met verschillende stromingen om aan de behoeften van elke sector te voldoen. Voor veeleisende toepassingen die een verhoogde nauwkeurigheid, een snellere respons en een optimalisatie van de besturing vereisen, heeft Camozzi een reeks producten met proportionele technologie voor druk, positie en stroomregeling ontwikkeld.

BEHANDELING
Betrouwbaarheid en hoge prestaties

Vaak is de efficiëntie van een pneumatisch systeem in hoge mate afhankelijk van de zuiverheid van de lucht die beweging mogelijk maakt. Om aan deze behoefte te voldoen, biedt Camozzi een volledig assortiment modulaire FRL-eenhedeninclusief filters met verschillende filterniveaus, met actieve koolstof, coalescerende filters, regelaars, smeerinrichtingen, interceptiekleppen en soft-startkleppen. Deze modules kunnen worden geleverd als kant-en-klare assemblages, compleet met alle benodigde accessoires.

VERBINDING EN VACUÜM
Ervaring en kwaliteit

Het standaardprogramma omvat snelle, supersnelle en universele koppelingen, samen met accessoires en snelkoppelingen gemaakt van messing, technopolymeer en roestvrij staal.

Vacuümcomponenten completeren het productassortiment van Camozzi, ideaal voor toepassingen waarbij hoogwaardige producten voor geautomatiseerde verplaatsingen zijn vereist, die een perfecte en duurzame blokkeringgaranderen.

ELEKTRISCHE AANDRIJVING
Technologieën ten dienste van onze klanten

 Bij Camozzi weten we heel goed dat elke toepassing in de industriële automatiseringssector andere en zeer specifieke eisen stelt.
Om aan alle behoeften van onze klanten te kunnen voldoen, hebben we ons technologisch aanbod uitgebreid door de oprichting van C_Electrics - de nieuwe afdeling die zich toelegt op de ontwikkeling van elektrische aandrijvingen, met oplossingen die elektromechanische cilinders en assen met hulpmotoren en accessoires omvatten, gecombineerd als volledig configureerbare systemen.

FLUID CONTROL

De C_Fluid control afdeling ontstond uit Camozzi's kernkennis inzake ontwerpen van flow control oplossingen. Naarmate de applicaties veeleisender worden, zijn voor de controle en regulering van vloeistoffen, zowel in vloeibare als gasvormige vorm, steeds meer gesofistikeerde en technisch geavanceerde componenten nodig. Camozzi heeft een ongeëvenaarde reputatie om aan deze behoeften te voldoen.

INDUSTRIELE OPLOSSINGEN 

  • Micro-controls 
  • General purpose
  • Process:  controle en regulatie 

LIFE SCIENCE SOLUTIONS

  • Biotechnologie 
  • Medisch hulpmiddels