MOVIMENTO
Flessibilità e precisione

Camozzi offre una gamma completa di attuatori che comprende minicilindri e cilindri ISO a profilo, compatti, inox, guidati, senza stelo, rotanti, con trasduttore di posizione integrato e prodotti per la manipolazione.

Tutta la gamma è corredata da accessori per il fissaggio, sensori, guide, freni, bloccastelo, deceleratori e tutto ciò che può ottimizzarne l’utilizzo in un circuito pneumatico.

CONTROLLO
Innovazione tecnologica

Gli elementi di controllo rappresentano il cuore di un circuito pneumatico in cui precisione e affidabilità possono fare la differenza.

Camozzi garantisce la massima qualità ed efficienza grazie a valvole pneumatiche, elettrovalvole e isole di valvole disponibili in taglie e portate differenti per rispondere alle esigenze di tutti i settori.

Per le applicazioni che richiedono accuratezza, velocità di risposta ed ottimizzazione del controllo, è stata sviluppata una serie di prodotti con tecnologia proporzionale per il controllo di portata, pressione e posizione.

TRATTAMENTO
Affidabilità e prestazioni

Spesso l’efficienza di un sistema pneumatico dipende dalla composizione dell’aria che rende possibile il movimento. È dunque indispensabile l’utilizzo di unità FRL modulari, comprendenti filtri con diversi gradi di filtrazione, a carboni attivi e a coalescenza, regolatori, lubrificatori, valvole di intercettazione e ad avviamento progressivo, moduli di derivazione che Camozzi può fornire in gruppi pre-assemblati e corredati di accessori.

COLLEGAMENTO E VUOTO
Esperienza e qualità

La gamma standard comprende raccordi rapidi, super-rapidi, universali, accessori e giunti a innesto rapido realizzati in ottone, tecnopolimero e acciaio inox.

L’offerta Camozzi si completa con prodotti per il vuoto, ideali dove la movimentazione automatica richiede componenti di qualità in grado di garantire una perfetta tenuta nel tempo.

Attuazione elettrica
Tecnologie al servizio delle idee

In Camozzi sappiamo bene che nel settore dell’automazione industriale ogni applicazione presenta requisiti differenti e molto specifici.

Proprio per poter soddisfare tutti i clienti abbiamo ampliato la nostra offerta tecnologica creando C_Electrics, il nuovo dipartimento che si occupa di sviluppare l’attuazione elettrica proponendo soluzioni che includono cilindri ed assi elettromeccanici con relativi motori e componenti accessori, combinati in portali configurabili in modo da garantire la massima flessibilità per l’utente.

Controllo dei fluidi

L’esperienza e la capacità innovativa Camozzi hanno dato vita a C_Fluid Control, un dipartimento completamente dedicato alla realizzazione di soluzioni per il controllo dei fluidi. Il controllo e la regolazione dei fluidi, sia liquidi che gassosi, richiedono componenti sempre più complessi e tecnicamente avanzati in grado di rispondere alle richieste di un mercato sempre più esigente.

APPLICAZIONI PER IL SETTORE INDUSTRIALE

  • Micro_controls
  • Impieghi generali
  • Processo: controllo & regolazione

APPLICAZIONI PER IL SETTORE DEL LIFE SCIENCE

  • Biotecnologia
  • Dispositivi medicali