Serie D

Isola di valvole con tecnologia CoilVision

Per Industry 4.0

La Serie D è la nuova isola di valvole dotata di tecnologia COILVISION che consente di monitorare e predire lo stato di usura ed efficienza di alcune parti delle singole elettrovalvole. Attraverso questo sistema di monitoraggio e diagnostica predittiva è possibile ad esempio conoscere il consumo di energia elettrica e l’eventuale surriscaldamento della bobina. I dati rilevati, gli allarmi e lo stato di salute possono essere trasmessi via cavo ad un PLC o tramite WLAN ad un IIoT Gateway per il successivo invio al Cloud. La Serie D è compatta adatta all’utilizzo in applicazioni con spazio di installazione limitato senza penalizzare la portata. Disponibile con passo di 10mm, permette di coprire le esigenze di tutte le applicazioni industriali.

La tecnologia COILVISION è stata sviluppata per monitorare costantemente i parametri funzionali dell’elettropilota che aziona la spola. Ogni azionamento dell’elettropilota, in diverse configurazioni di ciclica e condizioni ambientali, viene analizzato per acquisire informazioni che, elaborate da algoritmi software, permettono di diagnosticare e predire lo stato di salute del componente.