50 anni al servizio del cliente

Fondata nel 1964 Camozzi Automation ha intrapreso un perscorso evolutivo che in pochi anni ha portato l’azienda a passare da produttore di componenti pneumatici a vero e proprio partner nel campo dell’automazione.

Investimenti continui hanno permesso di consolidare la presenza internazionale e ampliare la propria offerta che oggi comprende soluzioni per l’automazione industriale, componenti e sistemi per il controllo dei fluidi liquidi e gassosi e applicazioni dedicate all’industria dei trasporti.

I numeri
La divisione
7
Centri di produzione
1700
Dipendenti
Gli Investimenti
215M
Fatturato
8%
Investimenti
7%
Ricerca e Sviluppo
La presenza internazionale
85%
Export
25
Filiali
50
Distributori
Presenza Internazionale
Camozzi Automation investe costantemente nel proprio network, assicurando la presenza in oltre 75 Paesi nel mondo attraverso 24 filiali e con una rete capillare di distributori esclusivi.