Impegno per un Progresso sostenibile

Camozzi intende assicurare la qualità della vita delle persone attraverso il miglioramento continuo dellecondizioni ambientali, economiche, sociali ed etiche.

Economia: Un'economia sostenibile è una situazione in cui le nostre risorse non si consumano più velocemente di quanto la natura le rinnovi e dove i vantaggi sono equamente condivisi. La redditività è la somma di fiorenti ecosistemi e della comunità. Il concetto di sostenibilità è diventato uno dei principali motori per una nuova generazione di prodotti e di processi economici, e rappresenta una potente piattaforma potente e nuova per l'innovazione.

Sostenibilità: La sostenibilità ambientale si propone di utilizzare al minimo materiali ed energia nella produzione dei nostri prodotti e mantenere le emissioni al livello più basso possibile. Allo stesso tempo, i nostri prodotti possono aiutare i nostri clienti a preservare le risorse e risparmiare energia. Un processo ambientale sostenibile segue per intero il ciclo vitale dei prodotti ed i processi di fabbricazione dalla "culla alla tomba", con un occhio di riguardo all'impatto ambientale.

Responsabilità Sociale: La responsabilità sociale è un fattore chiave per il raggiungimento di un progresso sostenibile. La responsabilità sociale è il modo in cui le aziende gestiscono la loro attività per produrre un impatto complessivo positivo sulla società, seguendo ben definite regole etiche e sociali.

Ecoefficiency - Drivers sostenibili
    Protezione del clima Tecnologie del futuro
    Produzione di energia rinnovabile Meccanotronica
    Uso efficiente dell'energia Sistemi embedded
    Ciclo del prodotto a km zero Materiali alternativi

    Progresso sostenibile e tutela dell’ambiente. Imparare a gestire  i cambiamenti climatici sta diventando un fattore di successo sempre più critico per il futuro. La quantità di carbonio emessa durante il ciclo produttivo può risultare determinante per raggiungere posizioni di mercato sempre più competitive. 

    Una produzione alimentata con il sole. Produciamo la gran parte dell’elettricità necessaria alla nostra produzione grazie ad impianti fotovoltaici di ultima generazione che coprono i nostri principali stabilimenti produttivi

    Integrazione Verticale. Realizziamo i nostri prodotti grazie ad una filiera produttiva integrata verticalmente che utilizza inoltre fornitori locali per minimizzare i trasporti.

    Efficienza Energetica
    Progresso sostenibile con la tecnologia del futuro

    Esempi R&D

    • K8 micro elettrovalvola
    • K8P micro regolatore di pressione proporzionale
    • Serie F peso leggero - isola di valvole altamente compatta
    • Serie LR valvole a controllo proporzionale del flusso

    Efficienza Energetica:
    L'efficienza energetica permette ad oggi un risparmio del 30% grazie ad una combinazione di componenti e installazioni di sistemi efficienti, all'utilizzo ottimizzato attraverso l'automazione, e attraverso un efficiente sistema di monitoraggio e manutenzione.