50 aastat tööd meie klientide heaks                                                                                                             

Camozzi Automation asutati aastal 1964 ja vaid paari aastagasai ettevõtttest juhtiv tööstuslahenduste pakkuja automaatika vallas.      

Tänu jätkuvatele investeeringutele on ettevõttel olnud võimalik luua endale tugev rahvusvaheline turg ja laiendada märkimisväärselt oma tootevalikut. Täna hõlmab see tööstusautomaatika lahendusi, vedelate ja gaasiliste vedelike juhtimiseks kasutatavaid komponente ja süsteeme ning rakendusi transporditööstusele.

CAMOZZI AUTOMATION
ÜKSUSED
7
Tootmisüksused
1700
Töötajad
INVESTEERINGUD
215M
Käive
8%
Tulem
7%
Teadus- ja arendustegevus
ÜLEMAAILMNE VÕRGUSTIK
85%
Eksport
25
Tütarettevõtted
50
Edasimüüjad
ÜLEMAAILMNE VÕRGUSTIK
Camozzi Automation investeerib pidevalt oma globaalsesse ettevõtlusvõrku. Hetkel on ettevõte esindatud rohkem kui 75 riigis üle kogu maailma ‒ sel on 24 tütarettevõtet ja teeninduskeskust ning ulatuslik ainuedasimüüjate võrgustik.