Serie PRE

PROPORTIONALDRUCKREGLER MIT COILVISION TECHNOLOGIE

READY FOR SMART MANUFACTURING

Der Proportionaldruckregler der Serie PRE ist mit der neuen COILVISION Technologie ausgestattet, mit der die Funktion der Magnetventile im Innern des Reglers konstant überwacht und eventuellen Störungen vorgebeugt werden kann. Die erfassten Daten werden kabellos an die Cloud übermittelt, zusammengefasst und danach zur Funktionskontrolle des Reglers mit einem Dashboard visualisiert.

Die Serie PRE ist in zwei Baubreiten und verschiedenen Konfigurationen, darunter eine IO-Link Version, verfügbar. Außer den Standard-Optionen mit und ohne Display wird die Version mit integrierter Entlüftung angeboten, mit der es möglich ist, die gesamte Anlage, auch ohne Stromversorgung, drucklos zu schalten.

Die Version Manifold garantiert die Regelung mehrerer Ausgänge mit einem einzigen Eingang, während die Version mit externem Sensor-Anschluss für Anwendungen verfügbar ist, die eine Überwachung des Drucks von aggressiven Flüssigkeiten oder Gasen verlangt.