50 let služeb našim zákazníkům                                                                                                                       

Společnost Camozzi Automation založená v roce 1964 se vydala na cestu vývoje, která během několika málo let, přinesla společnosti místo předního dodavatele průmyslových  řešení v oblasti automatizace.

Průběžné investice společnosti umožnily vybudovat a konsolidovat svou mezinárodní přítomnosti a rozšířit nabídku produktů. Ta dnes zahrnuje řešení pro průmyslovou automatizaci, komponenty a systémy pro kontrolu kapalných a plynných toků, jakož i aplikace určené pro přepravní průmysl.

O SPOLEČNOSTI CAMOZZI AUTOMATION
DIVIZE
7
Výrobní provozy
1700
Zaměstnanci
INVESTICE
215M
Obrat
8%
Finanční údaje
7%
Výzkum a vývoj
GLOBÁLNÍ SÍŤ
85%
Vývoz
25
Dceřiné společnosti
50
Distributoři
GLOBÁLNÍ SÍŤ
Společnost Camozzi Automation neustále investuje do svých podniků po celém světě. Dnes je společnost zastoupena ve více než 75 zemích po celém světě, včetně 24 dceřiných společnosti a servisních středisek, jakož i rozsáhlé sítě výhradních distributorů.