运动
灵活准确
康茂胜提供完整系列的气动执行元件,包括微型气缸,ISO标准气缸,紧凑气缸、 不锈钢导向气缸、 无杆气缸、旋转气缸、定位气缸以及抓取产品。
同时涵盖传感器、导向机构、活塞杆制动、活塞杆锁紧、缓冲器及其他各类附件和工具以优化气动回路。


控制
创新技术
控制元件是气动的核心, 对控制精度和可靠性有着巨大的影响。
康茂胜通过提供全系列不同尺寸和流量的气控阀、电磁阀、阀岛以确保气动回路的最佳品质和最高效率,以满足各应用领域的需求。对于要求更精确、响应更快与控制优化的应用, 康茂胜可提供系列化的压力、位置和流量比例技术产品。
处理
可靠,高性能
通常情况下,气动系统的效率在很大程度上取决于空气的清洁度。为满足这一需求, 康茂胜提供全系列的模块化 FRL装置,包括不同过滤级别的过滤器、活性炭、凝聚过滤器、调节器、润滑器、截流阀和软启动阀。这些模块和其他所需配件可作为预组装配件提供。


电驱动
为客户服务的技术
在康茂胜,我们明确意识到,工业自动化领域的每一项应用需求都是独特的。
为了满足客户的所有需求, 我们通过创办C_Electrics部门来扩展我们的技术-这个全新的业务部门专门开发电驱动产品,提供系统解决方案包括机电缸,电机,驱动轴及全配置系统集成。


流体控制
C_Fluid部门源自康茂胜流体控制解决方案的核心专业技术。随着应用的要求越来越高,流体(包括液体与气体)的控制与调节需要愈加复杂且技术先进的元件。康茂胜在满足这些需求方面无人匹敌。
工业解决方案
- 微控制
- 通用
- 过程流程: 控制和调节
生命科学解决方案
- 生物技术
- 医疗设备