Certificações

O nosso compromisso em obter 'Qualidade Total' é habilmente demonstrado através do número de certificações internacionais que obtivemos.

ISO 9001 é uma garantia para os nossos clientes bem como uma ferramenta dentro da empresa para monitorar continuamente a conformidade e eficácia dos procedimentos.

Em 1994, a Camozzi obteve a certificação da 'Det Norske Veritas' para os Sistemas de Gestão de Qualidade conforme a ISO 9001.​

Em Maio de 2006, 'Det Norske Veritas' certificou a Camozzi com a ISO 14001.

Em 2013, nossa planta em Lumezzane (BS) obteve a Certificação do Sistema de Gestão Automotiva ISO/TS 16949 da 'Det Norske Veritas', a qual aplica-se ao projeto e produção das ligações para os sistemas de travagem a ar comprimido e para os sistemas de distribuição de combustível para os motores a diesel.

Nós também temos certificações para o Sistema de Gestão de Qualidade de Política Integrada e Segurança no Trabalho

 

Descarregar as Certificações como PDFs.