THE CAMOZZI MULTI-TECHNOLOGY APPROACH

Mit einem Multi-Technologie-Ansatz ist Camozzi in der Lage, jede einzelne Anwendung zu analysieren und Lösungen basierend auf der Auswahl der am besten geeigneten pneumatischen, elektrischen oder proportionalen Technologie zu entwickeln.

Diese Analyse basiert auf einer unübertroffenen Expertise in Produkt- und Technologiespezifikationen und einem gründlichen Verständnis der funktionalen Eigenschaften der spezifischen Anwendungen.

PNEUMATISCH
Erfahrung und Zuverlässigkeit

Die Fähigkeit, die Zuverlässigkeit von Ventilen, Aktuatoren und Pneumatikkomponenten zu kombinieren, mit einer präzisen Steuerung, die durch Regler und Proportionalventile garantiert wird.

Die Geschwindigkeit und Präzision in der Positionierung, die von elektromechanischen Zylindern und Achsen angeboten wird, optimiert jede Bewegung mit der Leistung, die für jede spezifische Anwendung erforderlich ist.

Diese Fähigkeiten sind der Kern des Wettbewerbsvorteils, den Camozzi Automation seinen Kunden bieten kann.

PROPORTIONAL
Qualität und Präzision

Die Lösungen von Camozzi zur Steuerung der Betätigung und des Managements verschiedener Arten von Flüssigkeiten umfassen Linearantriebe und Greifer, Ventile und Magnetventile sowie Komponenten für die Luftbehandlung, Verbindungselemente und Vakuumsysteme.

Laufende Forschung und Entwicklung in mechatronischen Lösungen hat zur Integration von Sensoren und Diagnosesystemen geführt, die Informationen über die Betriebsparameter des Systems verarbeiten können.

ELEKTRISCH
Geschwindigkeit und Flexibilität

Der Geschäftsbereich C_Electrics entwickelt Lösungen für elektromechanische Zylinder und Achsen mit Hilfsmotoren und Antrieben.

Mit einem umfassenden Zubehörprogramm können C_Electrics-Produkte zu verschiedenen Konfigurationen kombiniert werden, die dem Anwender größtmögliche Flexibilität bieten.

Um die Installation zu vereinfachen und die Wartung zu erleichtern, hat Camozzi Qset entwickelt.

Qset ist eine extrem intuitive und effiziente Konfigurationssoftware für elektromechanische Zylinder und Achsen, die in der Lage ist, die ideale Lösung für den Kunden basierend auf den spezifischen Anforderungen der Anwendung in Bezug auf Last, Geschwindigkeit und Beschleunigung zu identifizieren.