BEWEGUNG
Flexibilität und Präzision

Camozzi bietet eine komplette Palette von Stellantrieben, einschließlich Mini-Zylinder und ISO-Profil-Zylinder. Zu den innovativen Optionen gehören Kompaktzylinder, Edelstahl-geführte Zylinder, stangenlose Zylinder, Drehantriebe, Produkte mit integrierten Wegaufnehmern und Produkte für die Handhabung.

Ergänzt wird das Angebot durch Sensoren, Führungen, Bremsen, Rodlocks, Stoßdämpfer, Zubehör für die Befestigung und alle Werkzeuge, die Sie zur Optimierung eines pneumatischen Kreislaufs benötigen.

STEUERUNG
Innovative Technologie

Steuerelemente sind das Herzstück einer pneumatischen Schaltung und haben großen Einfluss auf Präzision und Zuverlässigkeit.

Camozzi garantiert ein Höchstmaß an Qualität und Effizienz in pneumatischen Kreisläufen mit einer umfassenden Palette an Pneumatikventilen, Magnetventilen und Ventilinseln, die in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Durchflussmengen erhältlich sind, um die Anforderungen jeder Branche zu erfüllen. Für anspruchsvolle Anwendungen, die eine höhere Genauigkeit, schnellere Reaktion und Optimierung der Steuerung erfordern, hat Camozzi eine Reihe von Produkten mit Proportionaltechnik für Druck-, Positions- und Durchflussregelung entwickelt.

BEHANDLUNG
Zuverlässigkeit und hohe Leistung

Oft hängt die Effizienz eines pneumatischen Systems stark von der Sauberkeit der Luft ab, die Bewegung ermöglicht. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, bietet Camozzi eine vollständige Palette von modularen FRL-Einheiten, einschließlich Filter mit unterschiedlichen Filterstufen, mit Aktivkohle, Koaleszenzfiltern, Reglern, Schmiervorrichtungen, Absperrventilen und Sanftanlaufventilen. Diese Module können als vorgefertigte Baugruppen geliefert werden, komplett mit allem erforderlichen Zubehör.

Verbindung und Vakuum
Erfahrung und Qualität

Das Standardprogramm umfasst schnelle, superschnelle und universelle Armaturen, sowie Zubehör und Schnellkupplungen aus Messing, Technopolymer und Edelstahl.

Vakuumkomponenten vervollständigen das Produktportfolio von Camozzi, ideal für Anwendungen, bei denen automatisierte Bewegungen hochwertige Produkte erfordern, die im Laufe der Zeit ein perfektes Anziehen garantieren.

ELEKTRISCHE BETÄTIGUNG
Technologien für unsere Kunden

Wir von Camozzi sind uns bewusst, dass jede Anwendung in der Industrieautomation unterschiedliche und sehr spezifische Anforderungen hat.
Um alle Bedürfnisse unserer Kunden befriedigen zu können, haben wir unser Technologieangebot um C_Electrics erweitert - den neuen Geschäftsbereich, der sich der Entwicklung elektrischer Antriebe widmet und Lösungen mit elektromechanischen Zylindern und Achsen mit Hilfsmotoren und Zubehör anbietet Komponenten, kombiniert als voll konfigurierbare Systeme.

Flüssigkeitskontrolle

Der Geschäftsbereich C_Fluid Control entstand aus der Kernkompetenz von Camozzi, Lösungen für die Durchflussregelung zu entwickeln. Da Anwendungen immer anspruchsvoller werden, erfordert die Steuerung und Regelung von Flüssigkeiten sowohl in flüssiger als auch in gasförmiger Form immer anspruchsvollere und technisch fortschrittlichere Komponenten. Camozzi ist bekannt dafür, diese Anforderungen erfüllen zu können.

INDUSTRIELÖSUNGEN

  • Micro_controls
  • Allgemeiner Zweck
  • Prozess: Kontrolle und Regulierung

LIFE SCIENCE LÖSUNGEN

  • Biotechnologie
  • Medizinische Geräte