VERPACKUNGSLÖSUNGEN
Komponenten und integrierte Systeme für Anwendungen in der Verpackungsindustrie
FORTSCHRITTLICHE LÖSUNGEN FÜR DIE AUTOMATISIERUNG VON LEBENSMITTEL- UND VERPACKUNGSINDUSTRIE

Die Anforderungen in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie ändern sich rasant. Kunden verlangen von ihren Maschinen eine höhere Individualisierung, Effizienz und Flexibilität.

Camozzi hat auf diesen Bedarf mit der Gründung von C_Packaging reagiert - einem Fachbereich, der Ingenieure und Manager für Geschäftsentwicklung zusammenführt und in Zusammenarbeit mit Kunden fortschrittliche Lösungen entwickelt, die alle Aspekte der Lebensdauer von Maschinen optimieren.

Mit mehr als 50 Jahren Branchenerfahrung und der Fähigkeit, fortschrittliche Antriebs- und Fluidsteuerungstechnologie anzubieten, ist Camozzi in der einzigartigen Position, seinen Kunden Lösungen anzubieten, die die Effizienz und Effektivität ihrer Automatisierungssysteme steigern.

STEUERUNGS- UND HANDLINGTECHNOLOGIEN FÜR JEDEN SCHRITT DES HERSTELLUNGSPROZESSES.

Jeder Abschnitt einer Verpackungslinie hat unterschiedliche Anforderungen, die am besten mit einem bestimmten technologischen Ansatz, sei es pneumatisch oder elektrisch, oder die Integration von beiden erfüllt werden.

Pneumatische Technologie wird häufig in Verpackungsmaschinen verwendet, da sie im Vergleich zu anderen Antriebstechnologien typischerweise sauberer, leichter, zuverlässiger und kompakter sind. Die elektromechanische Betätigung ergänzt die pneumatische Betätigung, da sie eine bessere Kontrolle über die Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung der Achse ermöglicht. Die Standardprodukte von Camozzi umfassen effektive, zuverlässige und effiziente Lösungen, die unter komplexen Umweltbedingungen arbeiten können.

Camozzi kann auch komplexere, intelligentere und kundenspezifischere Systeme liefern, die die Produktivität erhöhen und sowohl die Rüstzeit als auch die Zykluszeit automatisierter Maschinen reduzieren.

PROZESS- UND PRIMÄRVERPACKUNG
  • PRIMÄRVERPACKUNG
  • FÜLL- UND DOSIERVORRICHTUNGEN
  • FFS
  • REINIGUNGSMASCHINEN
SEKUNDÄRVERPACKUNG
  • KARTONAUFRICHTEMASCHINEN
  • VERPACKUNGSMASCHINEN
  • VERSIEGELUNGSMASCHINEN
  • ETIKETTIERMASCHINEN
TERTIÄRVERPACKUNG
  • VERPACKUNGSMASCHINEN
  • PALETTIERER
  • ETIKETTIERMASCHINEN
  • KARTONIERMASCHINEN