Legal

RECHTLICHER HINWEIS / URHEBERRECHT

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1. WEBINHALTE

Camozzi GmbH Pneumatic – im Folgenden „Camozzi“ genannt – garantiert nicht, dass die hier zur Verfügung gestellten, die Produkte betreffenden Informationen aktualisiert, korrekt, vollständig und relevant sind. Camozzi übernimmt keinerlei Verantwortung für materielle oder das geistige Urheberrecht betreffende Schädigungen die aus dem Gebrauch oder dem Versäumnis des Gebrauchs der hier zur Verfügung gestellten Informationen, oder die aus inkorrektem oder nicht vollständigem Gebrauch der Informationen resultieren, ausgenommen bei nachgewiesener vorsätzlicher Täuschung oder grober Fahrlässigkeit durch Camozzi. Inhalte stellen keinerlei Verpflichtungen dar und sind nicht bindend. Camozzi behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teile oder die gesamte Webseite ohne Vorankündigung zu verändern, aktualisieren oder zu löschen, sowie deren Veröffentlichung vorübergehend oder dauerhaft zu suspendieren.

2. Rechtsgültigkeit des Haftungsausschlusses

Der Haftungsausschluss ist integraler Bestandteil unserer zu dieser Webseite gehörenden Webinhalte. Für den Fall, dass irgendwelche Teile dieses Texts oder irgendwelche einzelnen Formulierungen daraus in Teilen oder in Gänze nicht konform sind mit oder den geltenden Gesetzen nicht entsprechen, so sind die verbleibenden Teile dieses Dokuments, darin mit eingeschlossen Inhalte und Gültigkeit, nicht betroffen.

URHEBERRECHT

Diese Webseite ist alleiniges Eigentum von Camozzi. Alle darin enthaltenen Daten und Informationen (darin mit eingeschlossen, aber nicht nur darauf beschränkt, Bilder, Abbildungen, Zeichnungen, Schutzmarken, Symbole) unterliegen den nationalen und internationalen Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums. Die Inhalte dieser Webseite dürfen nicht vervielfältigt, verändert, bearbeitet, übermittelt oder verteilt werden, auch nicht in Teilen, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Camozzi. Jede nicht autorisierte Verwendung wird strafrechtlich verfolgt werden.