ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGEN FORTSCHRITT

Nachhaltig gewirtschaftet wird dort, wo Ressourcen gerecht verteilt werden und sich der Verbrauch der Ressourcen an den Erneuerungsprozessen der Natur orientiert. Die Rentabilität ist das Ergebnis gut funktionierender Systeme und gemeinschaftlichen Handelns.

Nachhaltiges Denken und Handeln hat sich zu einer modernen Bewegung entwickelt, neue Produktgenerationen und Geschäftsmethoden entstehen und daraus resultiert eine leistungsfähige, aufstrebende Innovationsplattform.

Ökologische Nachhaltigkeit bedeutet in der Produktion mit Materialien und Energie möglichst sparsam zu wirtschaften und Emissionen zu minimieren. Unsere Produkte werden mit dem Gedanken entwickelt, unseren Kunden beim Sparen von Energie und Ressourcen zu helfen. Nachhaltigkeitsanalysen müssen über den gesamten Produktlebenszyklus von der Produktentwicklung über die Produktion bis hin zur Kundenanwendung vollzogen werden und berücksichtigen die Auswirkungen auf unsere Umwelt.

Soziale Verantwortung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, um nachhaltigen Fortschritt zu erreichen. Unsere Geschäftsmethoden unterliegen klar definierten ethischen und sozialen Regeln und wirken positiv auf die Gesellschaft.

Ökoeffizienz - nachhaltige Fahrer
    Klimaschutz Nachhaltiger Fortschritt durch Innovationen
    Nutzung von erneuerbaren Energien Mechatronik - Miniaturisierung
    Energieeffizienz Integrierte Systeme
    Kurze Produktionswege Alternative Werkstoffe

    Wir streben nach dauerhaftem Fortschritt im Klimaschutz und sehen darin einen wichtigen Erfolgsfaktor für die Zukunft. Die CO2 – Bilanz über den gesamten Produktlebenszyklus wird zu einer wettbewerbsentscheidenden Kennzahl..

    Der Strom für unsere Produktion wird dank einem modernen Photovoltaiksystem aus Sonnenenergie gewonnen.

    Unsere Produkte entstehen im Sinne einer vertikalen Integration mit optimierter Wertschöpfungs – und Lieferkette.

    Energieeffizienz
    Nachhaltiger Fortschritt mit Zukunftstechnologien

    Nachhaltiger Fortschritt mit Zukunftstechnologien :

    • Serie K8: Mikro Magnetventil
    • Serie K8P: Mikroproportionaldruckregler
    • Serie F: kompakte Ventile mit geringem Gewicht
    • Serie LR:  Proportionalstromregelventile

    Einsparungen bis zu 30% sind möglich durch die Kombination von:

    • Effizienten Komponenten und Systemen
    • Optimierte Nutzung durch Automation
    • Kontrollsysteme und Instandhaltung