F 系列阀岛


09/05/2011

工程塑料材质,阀宽 12 和 14 mm
阀位机能 2x2/2, 2x3/2, 5/2, 5/3 CC


F 系列阀岛同时满足了客户对高可靠性和高性价比方案的要求,提供了非常紧凑的尺寸,质量高、适用性强,安装灵活性。

 

体积小流量大,高可靠性

F 系列阀岛在有限的体积内提供了最大的流量,同时在各种应用中保证了最高的可靠性

 

安装灵活 

F 系列阀岛内部集成电路板,多芯插座连接,最多可支持 24 个线圈的应用。

 

综合参数

• 工程塑料(PBT) 材质
• 所有气接口在阀岛的同一侧
• 模块型设计
• 阀宽:14mm
• 公称流量:500 Nl/min
• 可更换快插接口(用于管径 Ø 4, 6, 8 mm)
• 先导阀:K8 系列直动式微型电磁阀 
• 工作温度:0 ÷ 50°C
• 工作压力:-0.9 ÷ 10 bar

 

优势

- 适用性广
- 易于安装
- 紧凑型设计,无需额外电路板或气路板