C_Transport


 

用我们的科技与才能为交通行业提供解决方案

交通行业的不断发展需要越来越多的系统独特性的解决方案。
发展的同时也带来市场挑战,比如如何实现全面的交通系统的高效、安全和环保。

能源需求的上升,气候环境的改变和日益严重的空气污染和噪音污染对我们的生态环境产生了极大的破坏。为了实现长久的可持续发展,我们需要更高效的交通解决方案。

我们面对的挑战是要通过创新、科技和高效解决方案来实现对环境的最小影响。

康茂胜成立了C-Transport 部门,技术人员和行业负责人与客户共同研究,并模拟在极端外部环境下元件的工作,比如极端压力或温度,这些外部条件都将影响元件的工作。

康茂胜能提供耐用,可靠和高效的解决方案,并适应于多种外部环境条件。 我们富有经验的团队不断开发新应用不断满足客户的定制需求。 这些定制的解决方案可以是非标改制,紧凑面板组装,或开发全新元件和机电一体化的系统。

 

 

运动和控制

运动的同时保持系统的功能和精确性,康茂胜不断实现集机电一体的完整系统包括传感器和诊断。 结合先进气动技术的通信协议发展和远程控制,使得每个细节达到最高效率。
最优化的系统设计紧凑,减少体积和重量,方便安装,功能性强,系统状况可监控并能减少维修。

 

 

 

安全自动化

提供完整解决方案意味着确保“所有成本可控”, 比如在产品生命周期中的最大可靠性和安全性。 我们以国际认证为准则以确保配有气动产品设备的安全性并贯彻全面质量管理操作。
每一个设备都是按照国际标准和客户要求来设计和制造的。 我们的实验室装备齐全能按照客户要求和主要业界标准(EN 60068-2-1, EN 600682-2, EN 60068-2-30, EN 61373)对阻力,温度,冲击和振动等项目进行测试。

 

节省能源

节能是康茂胜每一步发展每一个产品的基本价值, 气动解决方案通过结合可靠重型机械部件, 电气结合,卓越的材质和设计保障客户的节能需求。 康茂胜重视通过使用越来越多的可循环能源来优化生产过程。

 

自动化的全面解决方案

C-Transport解决方案,按照客户的要求进行设计,开发和测试。

多种高质量的模块化产品,能按照客户的要求进行全面测试, 甚至对于那些在极端环境下工作的设备,比如极端温度,带有冲击和振动,湿度高,电压变化。 我们的技术人员参与项目开发的整个过程,并提供全球化的售后服务,是高要求高附加值方案的理想合作伙伴。


紧凑型技术解决方案

在设计产品的同时我们着重于性能和尺寸上的优化,所以我们能提供紧凑型的气动模块和线路,并保证高速,低耗,减轻重量和设计精简。


集成技术解决方案

康茂胜的预组装方案能节省安装时间, 同时高可靠性降低了维护成本和时间。


定制化预组装面板和系统的解决方案

我们“精益”理念使得我们确保生产灵活性的同时广泛结合康茂胜的研发中心的技术知识,我们能和客户共同紧密合作设计开发定制解决方案,并将电气完美结合