C-Solutions


工业产品需求的完整解决方案:从概念设计直至满足客户需求的产品


C_Solutions是康茂胜最富特色的组织架构,负责为您提供气动控制的完整解决方案,通过创新性的技术、高效的内部运作和全面质量管理,满足每一个客户的特殊需求。根据我们的经验,可以向客户提供

• 特殊的解决方案

• 预组装产品

• 控制箱和系统

 

我们的产品无论在全球的哪个工厂生产,都处于同一个质量平台上。康茂胜的质量部对公司的质量体系和环境体系负责,并通过了相应的 ISO 9001 和 ISO 14001 体系认证。我们的目标是在每个环节实现全面质量管理,并努力实现不断地改善。

通过战略合作的建立,我们的项目团队致力于为每一个客户提供卓越的服务,从客户的需求分析和概念设计开始到系统的完成与交付,我们始终坚持双方合作这一理念。