流体控制


流体控制:不仅仅是压缩空气


市场对于流体(气体和液体)控制和调节的产品提出了越来越高的要求,如电磁阀,使用时不仅需要考虑安全系数、环境因素、可靠性等,而且被要求能够控制有毒、有腐蚀性的介质,或高频工作。

流体力学是专门研究液体和气体力学特性的学科。电磁阀作为控制回路或系统中的一个元件,常用于截止、控制和调节流体。电磁阀可以传递动能,也可以为其他阀或系统提供先导信号。

流体控制领域的解决方案往往比较复杂,因为常常会集成机械、电气等各种技术,而且近年来对流体控制元件的研究、开发已向微型化方向发展,即要求在保持同样流量特性的情况下元器件的体积更小,电磁阀亦是如此。除微型化之外,其他的发展趋势有:

- 比例控制系统
- 基于 PWM 和 PCM 技术的控制系统
- 腐蚀性介质膜隔离控制系统
- 本安型控制系统
- 联锁控制系统
- 集成位置传感器、压力传感器和流量传感器的系统

 

 

 

流体控制技术

为生命科学,生物科学和医药系统提供创新集成解决方案。
在欧洲医疗设备的制造商必需遵循安全标准93/42/EFC 和所有最新的要求进行设计,生产并销售产品。 所有的产品必需满足标准并有CE标识。
康茂胜不生产任何医疗设备产品,只提供客户最优的部件经验和技术,为设备生产商提供符合标准生产的保障。
康茂胜取得符合医药标准的“中间制造商”证书,以表示根据医疗设备标准康茂胜是满足技术和质量要的零部件供应商。
此证书的获得需要通过DNV认证机构评估以符合医药标准和国际IAO13485标准

C_FLUID CONTROL CATALOGUE 2014/2015

Choose your language to read Flipping Book online: