印刷和纸业


印刷和纸业

全球数字传媒带来的挑战

市场

纸业行业所延伸的产品
一张纸可以变成报纸,杂志,书和本,同时纸的价值也能远远超过了其本身代表的价值,比如纸币,银行支票,门票,收据和有价证券。

驱动力

为了提高纸的生产力, 制造技术不断发展缩短了工序,专注于机器的牢靠性,速度,可靠性和对化学试剂的耐腐蚀性。
在纸张制造的趋势就是开发应用灵活的系统,比如在印刷形式,印刷大小等, 在保证高效的同时精简机器尺寸。 产品高效直接影响到降低成本和提高竞争力。

解决方案

持续的高效,降低纸张的报废率,提高机器的运转率,这是印刷和纸业持续发展的关键。
由于现代科技的不断发展,康茂胜能提供全系列的精准和应用灵活的元件,比如阀岛, 能控制64 I/O信号的系列模块,用比例伺服阀实现专利系统,流量控制,压力控制,位置控制,电气一体化, 高精度气缸和减压器。