纺织机械


纺织机械

市场:

纺织机械是需要在研究和技术方面有相当投入的行业, 同时需要具备丰富的纺织和电机技术方面的经验,因此具有高科技水准的纺织生产国家在全球范围内是为数不多的。当今,意大利是世界第三大纺织机械生产制造国家,在竞争市场上意大利的纺织技术水准是最高的。

 

动力:

由 ACIMT 组织以“可持续性技术”为主题的项目提出满足持续环保的纺织发展,这个项目促进了纺织机械上对于能源、水资源和化学用品的管理。纺织领域的研究是从来没有停滞过的,如最新的使用银纳米微粒的纳米技术,将此技术应用于运动服领域,可以去除细菌和气味,从而避免使用对人体有害的有污染的化学杀菌剂、对皮肤和环境有影响的强烈清洁剂。除天然原材料(如棉、麻、丝和羊毛), 可使用生态环保的面料,这些材料在印染、机器生产和成品操作时无需合成、也不会造成污染。 另外,利用更多的可循环利用材料,以降低对环境的影响。

 

解决方案:

我们的使命是提供纺织业的客户高质量、有竞争价格的产品。 我们将以快速响应客户的需求、在不断变化的市场上保持灵活性、提供高性价比的产品来不断超越客户的期待, 努力将“意大利品质”应用于我们提供的最佳解决方案上。