生命科学


生命科学

为人类的健康而努力

 

市场:

生物医疗产品也被称为“关乎生命的产品”,已成为当今经济中最重要和发展最为迅速的领域。2009年,该行业的销售额约为2900亿美元,而到2016年将会达到4900亿美元,即年增长率为7%。生命科学也是对技术不断提出要求的行业,为客户提供高效的设备或机器已成为越来越关键的因素。

与此同时,为生命科学领域的设备或机器配套的元件销售额也在稳步增加,至2016年也将达到70亿美元,这些设备或机器涉及的领域有生物仪器、齿科设备、医院用设备、临床化学、色谱仪、分子分析、生物制药和制氧仪器。中国、巴西、印度等国家将在今后的生命科学市场的发展中起着至关重要的角色。

生命科学领域需要流体控制元件,这些元件一般都具有较高的技术含量,如其中的微流体控制元件,在过去的五年中,销售额增长了20%。

 

动力:

流体控制一般要求有较高的技术含量,如在生命科学领域广泛使用的电磁阀,不仅仅局限于 ON/OFF 的应用,更会涉及到比例控制等。 元件的可靠性是所有因素的关键,因为很多时候他们都将被使用在高风险的应用中。同时要求元件的设计和制造商对流体的特性、系统的电气、机械、物理和微电子都有很深入的了解和经验知识。

 

解决方案:

康茂胜始终与材料研究机构紧密合作,研发和生产符合、兼容不同流体材质的电磁阀;同时研发中心不断引入新的技术,改进电磁阀的性能、优化电磁阀的尺寸。