汽车


汽车

高效的供应链为发展助力

 

市场:

汽车工业可能是最为复杂的一个行业,需要在不断优化生产成本的情况下,在激烈的竞争中满足客户的需求,因而汽车行业中使用的设备往往会对元件在其生命周期内提出高效、高可靠性等要求。

汽车行业要求供应商能不断转换角色,成为企业的真正合作伙伴,通过共同的协作开发,满足每个客户独特的需求,并能在全球范围内提供相应的服务。

 

动力:

生产设备效率的持续改善往往通过新的技术引入或优化系统中每一个元件在流程中的动作。汽车工业要求在提高生产率的同时,不能以牺牲设备的柔性和品质为前提。系统的精度和效率是获得客户青睐的关键,同时安全性,即保证操作员工在生产和准备期的安全,也是另一个关键的因素。

 

解决方案:

康茂胜不断在机电一体化领域开发新的解决方案,通过引入传感器和故障诊断技术,优化整个系统。从单个电磁阀到阀岛,康茂胜控制元件可满足多种通讯协议,保证在各种工况下的高性能。特别是在气刹系统中,C-Truck 系列的管接头可提供最高可靠性的保障。同时,康茂胜也根据各个领域的不同条款提供特殊的解决方案,如可锁定的减压器和获得专利设计的气源处理装置,满足用户易装配、易维修等需求。