木工机械


木工机械

木材 - 生活中无处不在

 

市场:

作为人类生活的基本材料,从家具到建筑,从半成品到最后的成品,如今的木材都扮演着重要的角色。正是由于木材本身的特征,已使其成为地球上最为常见的建筑材料。“意大利制造”因其独有的创新更是享誉全球。

随着木材的广泛使用,有关木材的商业市场也有着多元化的发展和形式。当今绿色环保的倡导也成为引领木材使用趋向于可以循环利用的木纤维,也就是木屑板。随着全球对家具需求的变换和增长,相应的木工机械在全世界范围里也发生了瞩目的增长, 尤其在那些发展快速的地区,如中国,印度,巴西和欧洲大部分地区。

 

动力:

在工业自动化全面普及的今天,用户最为关注就是省时省成本。在竞争激烈的行业中,我们必需提供能够可靠性高、可以重复高循环工作的解决方案。 为了实现这些,木工机械在制造方面可以利用和阀岛结合的模块来实现最优化操作和最大化提高工作效率。 另外,可以通过利用单个控制阀安装在机器控制板上,以优化成本。

 

解决方案:

木工机械具有较高的技术含量。 速度是木工机械的重要特性,目标是利用最短的时间得到最高的效率, 一台机器上实现专一操作或多种操作。

康茂胜籍其长久的市场品牌和在领域中优秀合作伙伴的长期合作经验,提供多种灵活的解决方案。我们的优势在于优化整体系统、合理布线、精简系统体积,为客户提供预组装的产品和系统。