塑料与橡胶


塑料与橡胶

让世界充满创意

 

市场:

应用于塑料机械行业的组件承受的机械应力差别较大,先进的材料加工方式,如高精密铣削和磨削,或先进的表面处理和热处理技术,在延长使用寿命提高工作性能方面发挥了巨大作用。尽管自动化程度越来越高,人在生产链中的存在仍是必不可少的,此外客户对生产环境的要求也越来越高。塑料和橡胶机械在提高生产率和工作场所安全性方面做出了巨大的贡献。

 

动力:

能源:为了应对不断增长的能源价格,应用新优化概念后,设备的能源消耗甚至降低了50%。 

质量:采用创新型解决方案和高精度重复定位技术后,新设备可帮助用户生产更优质的产品。

可靠性:通过引入现场总线技术的控制方式,配备了接口的设备组件,可通过互联网接收远程诊断和支持。

成本:为了回应客户不断上升的成本压力,新设备集高产量、高可靠性、低能耗和高性价比等优势于一身。

 

解决方案:

康茂胜致力于研究小型化和机电一体化技术,迎合塑料&橡胶市场需求,提供实际解决方案。