Approccio multitecnologico


Technologie al servizio delle idee 

In Camozzi partiamo dal presupposto che non esista una tecnologia per l’attuazione che sia in assoluto migliore dell’altra.

La nostra convinzione è che ogni applicazione abbia requisiti differenti che possono essere soddisfatti al meglio grazie all’impiego di una specifica tecnologia: pneumatica, proporzionale o elettrica.

Proprio la capacità di offrire tutte le tecnologie e di poterle se necessario combinare, ottimizzando i singoli movimenti e le prestazioni richieste nell’ambito di un’applicazione industriale, rappresenta il vantaggio competitivo che Camozzi è in grado di proporre ai propri clienti.

Controllare velocità, accelerazione, posizione in relazione al carico da movimentare, alle distanze da percorrere, alla precisione richiesta, ottimizzando i costi e fornendo una soluzione facile da installare e gestire, tutto questo è il risultato della combinazione di tecnologie e competenze che Camozzi mette a disposizione dei propri partner con un unico obiettivo: fornire la soluzione a più alto valore aggiunto.