Affidabilità Camozzi per la Vostra Produttività


09 Novembre 2016

Scopri le Novità 2017 al Compamed di Düsseldorf dal 14 al 17 Novembre.

 

Anche quest’anno Camozzi arricchisce la propria gamma con soluzioni pensate per aumentare le performance e la produttività delle applicazioni dei propri clienti, mantenendo costante il livello qualitativo e assicurando la massima affidabilità anche nelle condizioni più complesse.

A tal fine sono state sviluppate le valvole della Serie K nella versione 2/2, la K8DV con membrana di separazione, le nuove valvole a cartuccia della Serie 8, le valvole con tecnologia proporzionale AP nella versione flangiata e CP nelle taglie 16 e 20 mm revisionate al fine di ottimizzare ulteriormente le connessioni elettriche.

A questi si affiancano la nuova microvalvola d’intercettazione Serie TC1-V, le valvole unidirezionali a cartuccia VNRC5 e il nuovo regolatore TC1-R.