| Unità Didattica V3 e V3L |
![]() Unità didattica V3 e V3L L'unità permette lo studio approfondito di tutti gli argomenti inerenti la pneumatica grazie ad una serie di accorgimenti operativi che facilitano ed ottimizzano i tempi necessari per l'apprendimento delle nozioni tecniche. Con questa Unità didattica è possibile approfondire i seguenti argomenti:
L'Unità realizzata in lamiera di acciaio presso piegata con spessore 10-15/10 e verniciata a forno con polveri epossidiche è dotata di base con piedini di appoggio oppure di un supporto su gambe con ruote (opzionale). Ogni componente pneumatico è montato su Moduli asolati per permetterne una facile movimentazione, i Moduli sono a loro volta facilmente amovibili. Tutti i componenti di tipologia elettropneumatica ed elettrica, sono a bassa tensione 24Vcc oltre ad essere provvisti di attacchi pneumatici ad innesto rapido e di boccole protette per la connessione elettrica. La consolle elettrica a bordo dell'Unità è completa di alimentatore a 24Vcc. stabilizzato e protetto contro i sovraccarichi e cortocircuiti e consente l'alimentazione elettrica di tutti i componenti presenti sull'Unità.
Componenti Pneumatici:
Tutti gli ingressi e uscite aria dei componenti pneumatici terminano su attacchi ad innesto rapido per tubo diametro 4/2. Componenti Elettrici:
Tutti i contatti elettrici dei componenti terminano su boccole di sicurezza da 2 mm di diametro. Materiale in dotazione:
Supporto Didattico: Manuale completo di 93 esercitazioni di tipo pneumatico ed elettropneumatico. Alimentazioni: Alimentazione elettrica 230V 50Hz Alimentazione pneumatica 4-6 bar Opzioni: Supporto carrello completo di ruote. Dimensioni: 1300 x 600 x 900h mm peso 65 Kg dimensioni con carrello di supporto 1300 x 600 x 1660h mm peso 94 Kg Per informazioni sui prezzi e sulle condizioni generali di fornitura vi invitiamo a scriverci all'indirizzo training@camozzi.com L'Unità Didattica è realizzata nel rispetto delle vigenti Norme antinfortunistiche nazionali ed europee è inoltre coperta da POLIZZA R.C. per danni a persone e cose, in conformità del D.P.R. 24 Maggio 1988 N. 224 e DIR. C.E.E. N.85/375 |