Unità Didattica VAB

Unità didattica VAB

L'unità permette lo studio approfondito di tutti gli argomenti inerenti la pneumatica grazie ad una serie di accorgimenti operativi che facilitano ed ottimizzano i tempi necessari per l'apprendimento delle nozioni tecniche.

Con questa Unità didattica è possibile approfondire argomenti inerenti i circuiti pneumatici con e senza elementi logici.

L'Unità realizzata in lamiera di acciaio presso piegata con spessore 10-15/10 e verniciata a forno con polveri epossidiche è dotata di base con piedini di appoggio oppure di un supporto su gambe con ruote (opzionale).

Ogni componente pneumatico è montato su Moduli asolati per permetterne una facile movimentazione, i Moduli a loro volta sono facilmente amovibili.
La parte posteriore dell'Unità Didattica può essere impiegata come magazzino dei Moduli attuali e/o futuri non utilizzati nel momento dello svolgimento delle esercitazioni.

L'Unità è comprensiva di un pannello orizzontale con comandi pneumatici come evidenziato dalla fotografia ed integra:

Componenti Pneumatici:

  • Gruppo Filtro Regolatore con manometro e valvola di intercettazione
  • Cilindri completi di piedini di fissaggio, regolatori di flusso
  • Valvole pneumatiche 5/2
  • Valvole di fine corsa in diverse tipologie
  • Selettori di circuito
  • Funzioni logiche AND, OR e NOT
  • Pulsanti e selettori in vari colori e modelli completi di valvole
  • Silenziatori
  • Raccordi
  • Ripartitori
  • Tubo e pinza taglia tubo
Tutti gli ingressi e uscite aria dei componenti pneumatici terminano su attacchi ad innesto rapido per tubo diametro 4/2.

Materiale in dotazione:

  • Spezzoni di tubo da 50 cm
  • Estrattore tubi
  • Pinza taglia tubi


Supporto Didattico:

Manuale completo di 60 esercitazioni di tipo pneumatico.

Alimentazione pneumatica:

Aria compressa 4-6 bar.

Dimensioni:

1300 x 600 x 900h mm.
peso 50 Kg

dimensioni con carrello di supporto
1300 x 600 x 1660h mm
peso 80 Kg

Codici ordinabili:

  • PD/VAB (Unità Didattica)
  • PD/CR (Supporto carrello completo di ruote)
  • PD/VABL (Unità Didattica completa di carrello con ruote)
Opzioni:

Supporto carrello completo di ruote.

Per informazioni sui prezzi e condizioni generali di fornitura vi invitiamo a scriverci all'indirizzo training@camozzi.com

L'Unità Didattica è realizzata nel rispetto delle vigenti Norme antinfortunistiche nazionali ed europee è inoltre coperta da POLIZZA R.C. per danni a persone e cose, in conformità del D.P.R. 24 Maggio 1988 N. 224 e DIR. C.E.E. N.85/375