Unità Didattica V3 e V3L

Unità didattica V3 e V3L

L'unità permette lo studio approfondito di tutti gli argomenti inerenti la pneumatica grazie ad una serie di accorgimenti operativi che facilitano ed ottimizzano i tempi necessari per l'apprendimento delle nozioni tecniche.

Con questa Unità didattica è possibile approfondire i seguenti argomenti:

  • Circuiti pneumatici con e senza elementi logici
  • Circuiti elettropneumatici
  • Circuiti elettropneumatici con comando da PLC
    (PLC non compreso nella fornitura)

L'Unità realizzata in lamiera di acciaio presso piegata con spessore 10-15/10 e verniciata a forno con polveri epossidiche è dotata di base con piedini di appoggio oppure di un supporto su gambe con ruote (opzionale).

Ogni componente pneumatico è montato su Moduli asolati per permetterne una facile movimentazione, i Moduli sono a loro volta facilmente amovibili. Tutti i componenti di tipologia elettropneumatica ed elettrica, sono a bassa tensione 24Vcc oltre ad essere provvisti di attacchi pneumatici ad innesto rapido e di boccole protette per la connessione elettrica.

La consolle elettrica a bordo dell'Unità è completa di alimentatore a 24Vcc. stabilizzato e protetto contro i sovraccarichi e cortocircuiti e consente l'alimentazione elettrica di tutti i componenti presenti sull'Unità.
La parte posteriore dell'Unità Didattica può essere utilizzata come magazzino dei Moduli attuali e/o futuri non utilizzati nel momento dello svolgimento delle esercitazioni.

L'Unità è comprensiva di tre pannelli di comando:

  • Pannello verticale con timer e relè ausiliari
  • Pannello orizzontale con comandi elettrici
  • Pannello orizzontale con comandi pneumatici
L'Unità Didattica è fornita nella configurazione evidenziata dalla fotografia ed integra:

Componenti Pneumatici:

  • Gruppo Filtro Regolatore con manometro e valvola di intercettazione
  • Cilindri completi di piedini di fissaggio, regolatori di flusso, sensori e fascette di montaggio
  • Valvole pneumatiche 5/2
  • Elettrovalvole 3/2 complete di connettore con cavo e LED
  • Valvole di fine corsa in diverse tipologie
  • Selettori di circuito
  • Funzioni logiche AND, OR e NOT
  • Pulsanti e selettori in vari colori e modelli completi di valvole
  • Silenziatori
  • Raccordi
  • Ripartitori
  • Tubo e pinza taglia tubo


Tutti gli ingressi e uscite aria dei componenti pneumatici terminano su attacchi ad innesto rapido per tubo diametro 4/2.

Componenti Elettrici:

  • Interruttore luminoso di presenza tensione
  • Segnalazione luminosa presenza uscite in bassa tensione
  • Uscita fissa a 24Vcc 2,5 A protetta elettronicamente con ripristino automatico
  • Temporizzatori con doppio contatto NO-NC ritardati all'eccitazione
  • Relè con contatti NO-NC
  • Pulsante di emergenza
  • Pulsanti in vari colori


Tutti i contatti elettrici dei componenti terminano su boccole di sicurezza da 2 mm di diametro.

Materiale in dotazione:

  • Cavetti di collegamento elettrico completi di spinotti isolati
  • Spezzoni di tubo da 50 cm
  • Estrattore tubi
  • Pinza taglia tubi


Supporto Didattico:

Manuale completo di 93 esercitazioni di tipo pneumatico ed elettropneumatico.

Alimentazioni:

Alimentazione elettrica 230V 50Hz
Alimentazione pneumatica 4-6 bar

Opzioni:

Supporto carrello completo di ruote.

Dimensioni:

1300 x 600 x 900h mm
peso 65 Kg

dimensioni con carrello di supporto
1300 x 600 x 1660h mm
peso 94 Kg

Codici ordinabili:

  • PD/V3 (Unità Didattica)
  • PD/CR (Supporto carrello completo di ruote)
  • PD/V3L (Unità Didattica completa di carrello con ruote)
  • PD/V3L-B (Unità Didattica Bifrontale completa di carrello con ruote)
Per informazioni su prezzi e condizioni generali di fornitura vi invitiamo a scriverci all'indirizzo training@camozzi.com

L'Unità Didattica è realizzata nel rispetto delle vigenti Norme antinfortunistiche nazionali ed europee è inoltre coperta da POLIZZA R.C. per danni a persone e cose, in conformità del D.P.R. 24 Maggio 1988 N. 224 e DIR. C.E.E. N.85/375